Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
RS 525/23_5WG1525-2AB23
Stückliste
RS 525/23 Universal dimmer 1-fold(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
RS 525/23
SA700ID04
Produktname
RS 525/23 Universal-Dimmer 1-fach
SA700ID05
Länge
50.2 mm
SA700ID06
Tiefe
35.5 mm
SA700ID07
Höhe
48.8 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.076 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1525-2AB23
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1525-2AB23
SA810ID04
DATANORM Nummer
5WG1525-2AB23
SA810ID06
GTIN Nummer
4001869436395
SA810ID10
Beschreibungstext
Universaldimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA, (R,L,C-Last)
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Hersteller Web Link
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001094
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Dimmaktor für Bussystem
IFCEXPORT
IFCExportAs
IfcSwitchingDevice.DIMMERSWITCH
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 37 17 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Dimmer
UNICLASSC
Pr_75_70_27_22