RS 525/23 Universal dimmer 1-fold(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Lighting
Dimmers
RS 525/23
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/beleuchtung/dimmer/rs52523/rs_525_23_5wg1525_2ab23.prj},{NB=RS 525/23 Universal dimmer 1-fold(0)},{SA810ID03=5WG1525-2AB23},{SA700ID05=50.2},{SA700ID06=35.5},{SA700ID07=48.8},{SA700ID08=0.076},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../_pool_/a5/49/a6v10377223.png},{SA300ID03=RS 525/23},{SA700ID04=RS 525/23 Universal dimmer 1-fold},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1525-2AB23},{SA740ID04=},{SA810ID04=5WG1525-2AB23},{SA810ID06=4001869436395},{SA810ID10=Universal dimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA, (R,L,C load)},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
RS 525/23_5WG1525-2AB23
Bill of material
RS 525/23 Universal dimmer 1-fold(0)
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
RS 525/23
SA700ID04
Product name
RS 525/23 Universal dimmer 1-fold
SA700ID05
Length
50.2
mm
SA700ID06
Depth
35.5
mm
SA700ID07
Height
48.8
mm
SA700ID08
mass (net)
0.076
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1525-2AB23
SA810ID03
Order number
5WG1525-2AB23
SA810ID04
DATANORM number
5WG1525-2AB23
SA810ID06
GTIN number
4001869436395
SA810ID10
Description text
Universal dimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA, (R,L,C load)
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer Web Link
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001094
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Dimming actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSwitchingDevice.DIMMERSWITCH
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-35 37 17 13
OMNICLASS
OmniClass title
Dimmers
UNICLASSC
Pr_75_70_27_22