Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Rundsteckverbinder M12 L 3 Buchse
Stückliste
HARTING 21032122306
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21032122306
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, abweichende Kontaktbestückung, Buchse, A-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, abweichende Kontaktbestückung, Buchse, A-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 3, Messing, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,34 ... 0,75 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Polyamid (PA), Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Rundsteckverbinder M12 L 3 Buchse
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 212 2306
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade, abweichende Kontaktbestückung
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au über Ni, steckseitig
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
6 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Circular Connector w. Harax M12 L 3P F
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Zink
BAD993
geschirmt
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink