Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
RV3500 - Alle Drehgeber
Bill of material
RV3500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
RV3500: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 1...10000; IO-Li
DESCLONG
Langbeschreibung
Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflösung 1...10000; IO-Link; 2 m
BN
Bestellnummer
RV3500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1