Fischer S 12 R 100 - 50177
Fischer
06 Gerüst-Befestigungen
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/06_geruest/rahmendubel_sr.prj},{NB=Fischer S 12 R 100 - 50177},{IDNR=},{TYP=S 12 R 100},{ART=50177},{PZ=1},{D0=12},{TD=110},{HV=60},{L=100},{DA=40},{V=100},{DS=10},{VERS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
S-R - Fischer Rahmendübel S-R
Bill of material
Fischer S 12 R 100 - 50177
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
S 12 R 100
S 12 R 100
ART
Art.-Nr.
50177
50177
PZ
1
1
D0
Bohrerdurchmesser
12
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
110
110
mm
HV
Mind. Verankerungstiefe
60
mm
L
Dübellänge
100
100
mm
DA
Max. Nutzlänge
40
40
mm
V
Verpackung [Stück]
100