카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
SB1RED3
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_ball_valve_dm/s_typ_pnm_ball_valve_dm_ato_atc_flange_din.prj},{NB=SB1RED3},{STD=DIN},{A=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{L=190},{D=140},{C=100},{NH=4-18},{T=15},{NX=4.000},{SHX=18.000},{H=213},{SH=170},{DU=81},{A1=257},{B1=75},{Y=86.0},{AT=AS50},{X=42.0},{M=M5 x 8},{NDM=5.000},{E=8.000},{AC=R},{MB=1},{MS=E},{VERS=4},{PPATH=assemblies/s_typ_pnm_ball_valve_dm_ato_atc_flange_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Air to Open/Air to Close (Flange) - DIN/ISO
Bill of material
SB1RED3
ORDERNO
Order number
SB1RED3
SB1RED3
STD
Standard
DIN
A
Size
32
32
B
Size
1 1/4
1 1/4
SD
Ød
32
32
mm
L
+/-1.5
190
190
mm
D
Ø
140
140
mm
C
Ø
100
100
mm
NH
n-Øh
4-18
4-18
mm
T
t
15
15
mm
H
213
213
mm
SH
h
170
170
mm
DU
ØDu
81
81
mm
A1
A
257
257
mm
B1
B
75
75
mm
Y
86.0
86.0
mm
AT
Actuator Type
AS50
AS50
X
42.0
42.0
mm
M
Thread
M5 x 8
M5 x 8
AC
Action
Air to Open
Air to Close
Air to Open
Air to Close
MB
Material of body
PVC
HT
PVC
HT
MS
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM