Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
S10J mit Schraube - Fischer Justierdübel S10J
Bill of material
Fischer S 10 J 75 S - 80710
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
S 10 J 75 S
ART
Art.-Nr.
80710
PZ
1
D0
Bohrerdurchmesser
10 mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
115 mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
50 mm
L
Dübellänge
75 mm
DA
Max. Holzdicke
25 mm
X
Max. Justierweg
30 mm
DSXLS
Schraubenabmessung
6 x 110 mm
V
Verpackung [Stück]
50