카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SA4104
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_020
245_020_020_020_050
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_020/245_020_020_020_050/sa4104.prj},{NB=SA4104},{BN=SA4104},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=100},{PREVIEW=../../../_pool_/b4/a4/pc_sa4104aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b4/a4/pc_sa4104aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SA4104: Strömungssensor; Analogsignal; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfesti},{DESCLONG=Strömungssensor; Analogsignal; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 50 bar; Ø 8 mm; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SAEXXXXB50KG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/SA4104}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SA4104 - IO-Link - Kompakte Strömungssensoren mit Display
Bill of material
SA4104
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SA4104: Strömungssensor; Analogsignal; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfesti
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungssensor; Analogsignal; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 50 bar; Ø 8 mm; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SA4104
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAEXXXXB50KG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
100