피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 09574680501000
HARTING
Interface connectors
PushPull Device connectivity
Device side
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harting_qs/1/27/263/8353.prj},{NB=09574680501000},{MANUID=09574680501000},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=2},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/ee/53/4d09574680501000.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Contacts: 2, EasyInstall, PushPull, Material: Metal, Degree of protection: IP65},{DESCLONG=Connectors, Contacts: 2, EasyInstall, PushPull, Material: Metal, Degree of protection: IP65},{MANUTYPEDESC=Set PP Metal receptacle SM GOF adapter},{SUPPLIERALTNO=09 57 468 0501 000},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=69},{AAB373=Push pull},{AAC108=IP65},{AAO742=HARTING PushPull (V4)},{AAP798=IEC 61076-3-106},{AAU734=Set PP Metal receptacle SM GOF adapter},{BAC140=V0},{BAC461=Metal film}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Bill of material
HARTING 09574680501000
MANUID
Product number of the Manufacturer
09574680501000
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Contacts: 2, EasyInstall, PushPull, Material: Metal, Degree of protection: IP65
DESCLONG
Long Description
Connectors, Contacts: 2, EasyInstall, PushPull, Material: Metal, Degree of protection: IP65
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 57 468 0501 000
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
69
AAB373
Type of interlock
Push pull
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Application standards
IEC 61076-3-106
AAT080
Pole number
2
AAU734
Manufacturer product description
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Metal film
BAD449
Locking present
Yes
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink