Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SI5007 - IO-Link - Kompakte Strömungssensoren im Edelstahlgehäuse
Bill of material
SI5007
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SI5007: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Einstellbereich (Flüssige
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Einstellbereich (Flüssige Medien / Gasförmige Medien) 3...300 cm/s / 200...3000 cm/s; Mediumtemperatur -25...80 °C; Druckfestigkeit 300 bar; M18 x 1,5 Innengewinde; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SI5007
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SID10ADBFPKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1