Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
SIRIUS 3G
Lista materiale
STOVE SIRIUS 3G
MAT
Material
158239
EAN
EAN/UPC-Code
4051921384973
SAP
Shorttext
STOVE SIRIUS 3G
A
392 mm
B
512 mm
C
1196 mm
D1
149 mm
D2
199 mm
X
164 mm
NL
Nominal length
1196 mm
WG
Weight
210 kg