카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
STOVE SIRIUS 3G
Schiedel
Heating sets
SIRIUS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/ofensysteme/sirius/sirius_3g_asmtab.prj},{NB=STOVE SIRIUS 3G},{IDNR=},{MAT=158239},{EAN=4051921384973},{SAP=STOVE SIRIUS 3G},{A=392},{B=512},{C=1196},{D1=149},{D2=199},{X=164},{NL=1196},{WG=210},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,PL,HU},{PPATH=sirius_3g_parts/sirius_3g_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
SIRIUS 3G
Bill of material
STOVE SIRIUS 3G
MAT
Material
158239
EAN
EAN/UPC-Code
4051921384973
SAP
Shorttext
STOVE SIRIUS 3G
A
392
mm
B
512
mm
C
1196
mm
D1
149
mm
D2
199
mm
X
164
mm
NL
Nominal length
1196
mm
WG
Weight
210
kg