Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SMF520 - Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
Bill of material
SMF520
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SMF520: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Impulssignal; Totalisat
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Impulssignal; Totalisatorschaltsignal; Diagnosesignal; IO-Link; Analogsignal; Messbereich 1,2...120 m³/h; Messbereich 20...2000 l/min; Mediumtemperatur -20...150 °C; Druckfestigkeit 25 bar; ifm spezifischer Geräteflansch; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SMF520
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SMG65KGFFRKG/USD
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1