Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
SNK - 钢制直线导轨,淬火辊道,多滑块(最大承重 122000 N,最大长度 2000 mm)
明细表
SNK43-110-1-320
INFO1
Long desription
SNK 采用 C 形截面的拉制钢导轨,淬火精磨滚道,以及配有往复滚珠轴承系统的内部滑块。主要特点包括高承重能力,紧凑横截面,安装简单轻松。主要优点:• Rollon“Linear Line”系列最佳空间/承重能力比:最大承重 10858 N,最大尺寸 43 mm。• 单导轨配置高性能。轨道安装面的大宽度允许轨道牢固固定在安装结构上。• 固定螺丝尺寸可以实现坚固导轨/框架连接。建议 10.9 级固定螺钉。• 坚固宽导轨/框架连接,支持框架使用中等性能材料,在未加工表面安装导轨。• 直线精度 0.1 mm/m。• 运行温度 -20°C 到 +70°C。
GUI
系列
SNK
DIM
部分
43 mm
INFO
目录
目录
GUIDA
导轨
LG
导轨长度
mm
CURSORE
Slider
mm