Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Novoferm
Description
Sprossenlose Verglasung - NovoFire® Glass
Bill of material
NovoFireGlass T30 B=1000 x H=2200(AL,1)
CNSORDERNO
Bestellnummer
NovoFireGlass T30 B=1000 x H=2200(AL,1)
TP
Transparency
Vollflächige Verglasung
LOGDEST
LOG Destination
LOG
Level of Geometry
MAT
Material
Aluminium
BS
Feuerwiderstandsklassen
T30
RS
Smoke protection without fire protection
SM
Security Additional prices
SD
Sound insulation
H
Rahmenaußenmaß Höhe
mm
Enter value for H
Rahmenaußenmaß Höhe
mm
cm
inch
ft
RH
Rohbaumaß Höhe
2210 mm
VD
Verglasungsdicke
mm
Enter value for VD
Verglasungsdicke
mm
cm
inch
ft
B
Rahmenaußenmaß Breite
1000 mm
RB
Rohbaumaß Breite
1020 mm
SB
Georgian bar pattern
S1
Sektion 1. Funktion
S1B
Sektion 1. Breite
mm
Enter value for S1B
Sektion 1. Breite
mm
cm
inch
ft
S1H
Sektion 1. Höhe
mm
AR1
Türöffnungsrichtung
FWS1
Fluchtweg Sektion 1.
FW2S1
Öffnungsart Sektion 1.
S2
Sektion 2. Funktion
S2B
Sektion 2. Breite
mm
S2H
Sektion 2. Höhe
mm
AR2
Türöffnungsrichtung
FWS2
Fluchtweg Sektion 2.
FW2S2
Öffnungsart Sektion 2.
S3
Sektion 3. Funktion
S3B
Sektion 3. Breite
mm
S3H
Sektion 3. Höhe
mm
AR3
Türöffnungsrichtung
FWS3
Fluchtweg Sektion 3.
FW2S3
Öffnungsart Sektion 3.
S4
Sektion 4. Funktion
S4B
Sektion 4. Breite
mm
S4H
Sektion 4. Höhe
mm
AR4
Türöffnungsrichtung
FWS4
Fluchtweg Sektion 4.
FW2S4
Öffnungsart Sektion 4.
S5
Sektion 5. Funktion
S5B
Sektion 5. Breite
mm
S5H
Sektion 5. Höhe
mm
AR5
Türöffnungsrichtung
FWS5
Fluchtweg Sektion 5.
FW2S5
Öffnungsart Sektion 5.
S6
Sektion 6. Funktion
S6B
Sektion 6. Breite
mm
S6H
Sektion 6. Höhe
mm
AR6
Türöffnungsrichtung
FWS6
Fluchtweg Sektion 6.
FW2S6
Öffnungsart Sektion 6.
S7
Sektion 7. Funktion
S7B
Sektion 7. Breite
mm
S7H
Sektion 7. Höhe
mm
AR7
Türöffnungsrichtung
FWS7
Fluchtweg Sektion 7.
FW2S7
Öffnungsart Sektion 7.
S8
Sektion 8. Funktion
S8B
Sektion 8. Breite
mm
S8H
Sektion 8. Höhe
mm
AR8
Türöffnungsrichtung
FWS8
Fluchtweg Sektion 8.
FW2S8
Öffnungsart Sektion 8.
S9
Sektion 9. Funktion
S9B
Sektion 9. Breite
mm
S9H
Sektion 9. Höhe
mm
AR9
Türöffnungsrichtung
FWS9
Fluchtweg Sektion 9.
FW2S9
Öffnungsart Sektion 9.
S10
Sektion 10. Funktion
S10B
Sektion 10. Breite
mm
S10H
Sektion 10. Höhe
mm
AR10
Türöffnungsrichtung
FWS10
Fluchtweg Sektion 10.
FW2S10
Öffnungsart Sektion 10.
FA
Rebate design
flächenbündig
OF
Surface
COLOUR
SL
Self-closing
FS
Determination
BFH
Accessibility
AUTO
Automation
ZK
Access control
FWF
Escape route
AUTO2
Automation
ZTK
Access control
FWS
Escape route safety device
AUTO3
mechatronic solution