Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 6 févr. 2017.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Standard light - With door operated switch
Bill of material
4138.150
BEST
Model No.
4138.150
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Standard light
BEZ2
Designation 1
With door operated switch
B
Width
452.0 mm
H
Height
117 mm
T
Depth
50 mm
GEW
Weight
1.840 kg
CNSECLASS51
27-18-92-41
CNSECLASS70
27-18-92-41
CNSECLASS80
27-18-92-41
CNSETIM40
EC000321