Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
Schiedel
Popis
Stove Adaptor Air B - PMSA 25
Kusovník
Přím.ada.ko. 150/210/0,5/444/BLMO/PMSA25
MAT
hmota
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
soustava
PMSA25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
150 mm
EXT
ext Ø
250 mm
A
100 mm
D1
210 mm
NL
Nominální délka
155 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Závaží
0.848 kg