Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
Stove Adaptor Air B - PMSA 25
Lista materiale
Stov.Ada.Air 150/210/0,5/444/BLMO/PMSA25
MAT
Materiale
EAN
EAN / UPC-Codice
SYS
Sistema
PMSA25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
all'interno Ø
150 mm
EXT
Ø esterno
250 mm
A
100 mm
D1
210 mm
NL
Lunghezza nominale
155 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Peso
0.848 kg