Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Stove Adaptor Air B - PMSA 25
Спецификация
Stov.Ada.Air 150/210/0,5/444/BLMO/PMSA25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
C??????
PMSA25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
150 mm
EXT
ext Ø
250 mm
A
100 mm
D1
210 mm
NL
Nominal length
155 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
B??
0.848 kg