Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Stromsensor HCME 100A-0-00-CDA-T
Stückliste
HARTING 20320100101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20320100101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.300 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.300 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Stromsensor HCME 100A-0-00-CDA-T
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 32 010 0101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
133
AAC078
primärer Bemessungsstrom
100 A
AAF703
max. Eingangsspannung
15 V
AAG535
Gewicht
204 g
AAO057
Herstellerprodukttyp
Current Sensor HCME 100A-0-00-CDA-T
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50178
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.300 A
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stromsensor, Industrieversion, IPM Primärstrom, Messbereich: ‌0 ... ±.300 A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB511
Messgenauigkeit
1 %
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90303370
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink