Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Sub TWI 6 -D-QC
Nomenclature
6091436
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe immergée multicellulaire 6" en version à bande de traction pour le montage vertical ou horizontal
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Fully submersible, multistage pump for pumping industrial and drinking water (ACS rating) with radial or semi-axial impellers in sectional construction for vertical or horizontal installation, with built-in non-return valve. Corrosion-free, three-phase AC motor for direct or star-delta starting with water-glycol filling, alternatively with drinking water filling. Hermetically cast motor with enamel-insulated winding, resin-impregnated or rewindable with PVC-insulated winding, and self-lubricating bearings. Connection cable in Quick Connect version (QC) for quick and easy extension or replacement of the installed motor cable.The motor is cooled by the pumped fluid. Therefore, the unit must always be operated immersed. The limit values for maximum fluid temperature and minimum flow velocity must be adhered to. Vertical installation is possible with or without cooling jacket. In cases of horizontal installation, a cooling jacket must always be provided . Scope of delivery: *Submersible pump with QC connection cable and ACS rating *Installation and operating instructions
A2
Angle par rapport à la première sonde
0 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
D22
diamètre du trou de boulon
0 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0.000 mm
DIAMD1
Dimensions
mm
DIAMD2
Dimensions
95.250 mm
D2
diamètre externe de la bride
0 mm
DIAMD3
Dimensions
0 mm
DIAMD4
Dimensions
6.0 mm
DMAX
Diamètre max.
mm
DN2
Dimensions
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0
H1
Dimensions
mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
0 mm
H4
Dimensions
mm
H5
Dimensions
0 mm
H6
Dimensions
0 mm
K2
compas à pointe sèche
0
L
Dimensions
mm
N2
nombre de trous de vis
0 mm
R
Dimensions
0.0 mm
NCAB
Nombre de câbles
1