Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
Superbloc SBC Montage V 4B
KSB
Products
Pumps and pump systems
Ready-to-connect pump sets
Pressure boosting units
SuperBloc
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/10redy-to-connect_pumpsets/4pressure_boosting_units/superbloc/superbloc_sbc_montage_v_asmtab.prj},{NB=Superbloc SBC Montage V 4.40.55724S18A},{IDNR=4.1},{MTRPOLE=2.000},{Y=215.500},{EEDIS=199},{CBDIS=50},{PMPSZE=4B},{RTDFRQ=50 Hz},{SIZEDN1=G 1¼ },{SIZEDN2=G 1¼ },{MTRMFG=Wonder},{EFFCLS=IE2},{MTRPRTCN=IP55},{HPIPE=0W33123600},{CCK=UG1050856},{PIPEC1=UG1061436 0004},{PIPEC2=UG1030932},{CPLNG=UG1061677 0008},{CPLNG1=UG1061845 0010},{CPLNG2=UG1061845 0003},{CPLNG3=UG1050776},{CPLNG4=N.A.},{PIFISC=UG1285694},{CPLNGPRSWT=UG1068950},{PRSINDCTR=UG1026601 0335},{PRESINDCTR1=UG1026601 0301},{RSRVIOR=UG1285706},{BSPLT=UG1035914},{CHKVLV=UG1285697},{CPLNGPRSWT1=N.A.},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{SA=4},{CMPSIZE=4.4},{RTDPWR=0.55},{MTRSIZE=72},{COBUILDERID= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
Superbloc SBC Montage V - Pressure Booster System
Bill of material
Superbloc SBC Montage V_4B
PMPSZE
Pump size
4B
4B
mm
SA
Number of stages
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
RTDFRQ
Rated frequency
50 Hz
MTRPOLE
Number of motor poles
2.000
mm
CMPSIZE
Component size
1/0404 B
1/0404 B
RTDPWR
Rated power
0.55 kW
0.55 kW
MTRSIZE
Motor size
71M
71M
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
G 1¼
G 1¼
mm
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
G 1¼
mm
EFFCLS
Efficiency class
IE2
mm
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
IP55
mm