Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Support anti-vibratile SDE 2 - FP 1 - Support anti-vibratile SDE 2 - FP 1
Nomenclature
161071
TYP
Type
SDE 2 - FP 1
LODLEVEL
LOD niveau
DWL
Angle de rotation à gauche
°
DWR
Angle de rotation à droite
°
AB
Raccordement bâtiment
Ø 16.5 mm
AS
Raccordement supportage (femelle)
1"
NLX
Charge utile (traction ou tension) +/- Fx
20.0 kN
NLY
Charge utile (traction ou tension) +/- Fy
- kN
NLZ
Charge utile (traction ou tension) +/- Fz
20.0 kN
G
Poids
2.020 kg
VERP
Cond. [kit]
10
ARTNR
Réf. article
161071