Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
4B
KSB
Products
Pumps and pump systems
Ready-to-connect pump sets
Pressure boosting units
Surpress Eco SE.2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/10redy-to-connect_pumpsets/4pressure_boosting_units/surpress_eco_h_and_m/surpress_eco_hm_mont_v_asmtab.prj},{NB=SE.2B H 4.2.2 V 0.37kW __72S08A},{PMPSZE=4B},{IDNR=4.1},{PRDCPT=H},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{NOPMP=2},{SA=2},{RTDFRQ=50Hz},{MTRPOLE=2},{RTDPWR=0.37},{MTRSIZE=72},{CONNTYP=Oval flange},{SIZEDN1=G 1\"},{SIZEDN2=R 1\"},{EFFCLS=IE2},{MTRPRTCN=IP55},{EEDIS=199},{CBDIS=55},{SDPIPE=309.0},{DDPIPE=431.0},{DISTPMP=250},{CPLNG=UG1051084},{PIPEPC1=UG1159619 0001},{PIPEPC2=UG1159619 0001},{NUT=UG1064767 0002},{CHKVLV=UG1159572 0001},{BVLV=UG1041622 01},{SCKT=UG104224901},{CCK=UG1050856},{TSGCODE=S08A},{COBUILDERID= },{PPATH=surpress_eco_hm_mont_v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
Supress ECO H&M Montage V - Pressure booster system
Bill of material
4B
PMPSZE
Pump size
4B
4B
PRDCPT
Design concept
H
M
H
M
NOPMP
Number of pumps
2
3
2
3
SA
Number of stages
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mm
RTDFRQ
Rated frequency
50Hz
MTRPOLE
Number of motor poles
2
CMPSIZE
Component size
SE.2B H 4.2.2 V
SE.2B H 4.2.2 V
RTDPWR
Rated power
0.37 kW
0.37 kW
MTRSIZE
Motor size
71M
71M
CONNTYP
Connection type
Oval flange
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
G 1"
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
R 1"
EFFCLS
Efficiency class
IE2
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
IP55