Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
32-75
KSB
Products
Pumps and pump systems
Ready-to-connect pump sets
Pressure boosting units
surpress_feu.3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/10redy-to-connect_pumpsets/4pressure_boosting_units/surpress_feu.3/surpress_feu_3_montage_c_asmtab.prj},{NB=Surpress feu.3 Montage C 32-75SC3A},{IDNR=10.000},{MTRPOLE=2},{RTDPWRDEF=11},{DEF=2},{MTRSIZEDEF=161},{SIZEDN1=50},{SIZEDN2=32},{H2=225.000},{XDIST=479.000},{A=100},{BOTMPHT=160},{CMPSIZE=32-75},{PMPSZE=050-032-250.1},{RTDPWR=11 KW},{MTRSIZE=160M},{CNNSTDDN1=EN1092-2 },{CNNSTDDN2=EN1092-2 },{EFFCLS=IE2},{RTDFRQ=50},{MTRMFG=KSB},{MTRPRTCN=IP55},{DISTPIPE=UG1137873},{DISTPIPE2=UG1137798},{CONCABINET=UG1095254},{SUPPORTFRAME=UG1041933},{VALVE1=UG1068556 08},{FLANGE1=UG1009299},{DEATANK=UG1042142},{HANDLE1=UG1085423 0001},{STOPPER=UG1031157},{CONNTYP=V15},{BASEPLATE=UG1355627},{SCVALVE=UG1358310},{NRV=UG1063436 01},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{COBUILDERID= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
Surpress feu.3 Montage C - Fire fighting booster system
Bill of material
32-75
CMPSIZE
Component size
32-75
32-75
MTRPOLE
Number of motor poles
2
RTDPWR
Rated power
11 KW
11 KW
MTRSIZE
Motor size
160M
160M
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
50
50
mm
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
32
32
mm
CNNSTDDN1
Flange design inlet
EN1092-2
CNNSTDDN2
Flange design outlet
EN1092-2
EFFCLS
Efficiency class
IE2
RTDFRQ
Rated frequency
50
MTRMFG
Motor manufacturer
KSB
MTRPRTCN
Type of explosion protection
IP55