카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
59102101
Spelsberg
Zählergehäuse
Netzanschluss bis 4,6kVA
Einzelgehäuse
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-1000049635/24me03-1000049666/24me04-1000049672/59102101.prj},{NB=59102101},{MANUID=59102101},{EF000008=150},{EF000040=300},{EF000049=137},{EF000218=119},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=2.900},{LENGTH=300},{WIDTH=150},{DEPTH=137},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369095},{MD01=../../../_pool_/f9/49/pho_pro_59102101_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=59102101},{DESCSHORT=SVi H 21P-t}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
SVi H 21P-t
Bill of material
59102101
MD01
VAR__MANUID_
59102101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SVi H 21P-t
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzanschlusskasten - Industrie Qualität -, für 230 V Drehstrom-Netze (L1-L2-PE), In=25 A, Imax=63 A, bestückt mit: 2 x NH00 Sicherungselement, 1 x PE-Klemme, 1 x Parkbucht für 2 Adern<br />Anschlussklemmen Zuleitung: Prismenklemme (2,5 - 50 mm² CU, 16 - 50 mm² AL)<br />Anschlussklemmen Abgang: Schellenanschluss (2x 2,5-50mm² CU) , Deckel transparent<br /><strong>Abmessungen: </strong>150 x 300 x 137 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902834440
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
59102101
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SVi H 21P-t
EF000003
EV000945
EF000008
150
EF000040
300
EF000049
137
EF000117
false
EF000218
119
EF000252
false
EF002169
EV000139
EF005474
EV006419
EF011959
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
2.900
LENGTH
300
WIDTH
150
DEPTH
137
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04