Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
SXLR - Fischer Dübel SXLR
Bill of material
Fischer SX 6L R 78185
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
SX 6L R
ART
Art.-Nr.
78185
PZ
2
D0
Bohrerdurchmesser
6 mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
60 mm
L
L=hef Dübellänge=mind. Verankerungstiefe
50 mm
DSXLS
Spannplattenschrauben Ø
4-5 Ø mm
V
Verpackung [Stück]
100