Fischer SXS 10 x 260 SS - 24049
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/03_langschaft/langschaftdubel_sxs_ss_tab.prj},{NB=Fischer SXS 10 x 260 SS - 24049},{IDNR=},{TYP=SXS 10 x 260 SS},{ART=24049},{PZ=6},{D0=10},{TD=270},{HNOM=50},{L=260},{TFIX=210},{DSXLS=7 x 267},{SW=SW13},{V=50},{DS=7},{LS=267},{VERS=1},{PPATH=langschaftdubel_sxs_ss_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
SXS-SS mit Schraube - Fischer Langschaftdübel SXS-SS
Bill of material
Fischer SXS 10 x 260 SS - 24049
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
SXS 10 x 260 SS
SXS 10 x 260 SS
ART
Art.-Nr.
24049
24049
PZ
6
6
D0
Bohrerdurchmesser
10
mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe ab OK Anbauteil
270
270
mm
HNOM
Mind. Verankerungstiefe
50
mm
L
Dübellänge
260
260
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
210
210
mm
DSXLS
Fischer CO-NA-Schrauben
7 x 267
7 x 267
SW
Width accross flats
SW13
V
Verpackung [Stück]
50