Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Novoferm
Description
SYSTEM NOVOFIRE - Rohrrahmentüren
Nomenclature
Rohrrahmentüren T30-1 B=1000 x H=2000(A,1,L,1)
CNSORDERNO
Bestellnummer
Rohrrahmentüren T30-1 B=1000 x H=2000(A,1,L,1)
IDNR
Numéro d'identification
T30-1
MAT
Matériau
BRS
Protection contre l'incendie
TTP
Type de porte selon le montage
TTYP
Types de portes
Alu-System NovoFire® T30/F30
SM
Sécurité Suppléments de prix
SD
Isolation acoustique
RS
Protection contre la fumée sans protection contre l'incendie
LOGDEST
LOG Destination
LOG
Niveau de géométrie
AF
Version
EG
Conception des éléments
BT
Largeur des portes
mm
Entrez la valeur pour BT
Largeur des portes
mm
cm
inch
ft
BS
Largeur des parties latérales
mm
B
Dimension extérieure du cadre
1000 mm
HT
Portes hauteur
mm
Entrez la valeur pour HT
Portes hauteur
mm
cm
inch
ft
HO
Imposte Hauteur
mm
H
Dimension extérieure du cadre
2000 mm
SB
Tableau des croisillons
AR
ouverture
FA
Finition de la feuillure
à fleur de surface
OF
Surface
COLOUR
Couleur
SL
Fermeture automatique
FS
Constatation
FW
Voie d'évacuation
FW2
Beschlag
BFH
Accessibilité
AUTO
Automatisation
ZK
contrôle d'accès
FWF
Voie d'évacuation
AUTO2
Automatisation
ZTK
contrôle d'accès
FWS
Sécurité des chemins de fuite
AUTO3
solution mécatronique