카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
TA2842
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_040
245_020_020_040_040
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_040/245_020_020_040_040/ta2842.prj},{NB=TA2842},{BN=TA2842},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=150},{PREVIEW=../../../_pool_/0b/ad/pc_ta2842ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/0b/ad/pc_ta2842ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TA2842: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal},{DESCLONG=Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 150 mm; Messbereich -50...200 °C; Werkseinstellung 0...200 °C °C; Druckfestigkeit 100 bar; Clamp DN25...DN40 (1...1,5\"); M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=TA-150CLEC01- - /US},{ERPGRSUPPLIER=I3},{DELTIME=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TA2842 - IO-Link - Temperatursensoren in Miniaturbauform
Bill of material
TA2842
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TA2842: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 150 mm; Messbereich -50...200 °C; Werkseinstellung 0...200 °C °C; Druckfestigkeit 100 bar; Clamp DN25...DN40 (1...1,5"); M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TA2842
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TA-150CLEC01- - /US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
150