Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TA3597 - tous les capteurs de température
Nomenclature
TA3597
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TA3597: Transmetteur de température; 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
DESCLONG
Langbeschreibung
Transmetteur de température; 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A); signal analogique; Etendue de mesure 0...100 °C; Tenue en pression 16 bar; G 1/2 cône d'étanchéité; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TA3597
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TA-000KLER12- /US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1