Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TCC931 - Transmetteurs de température IO-Link avec auto-contrôle
Nomenclature
TCC931
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TCC931: Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; signal analogique; IO
DESCLONG
Langbeschreibung
Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; signal analogique; IO-Link; état de contrôle de calibrage; Longueur d'installation EL 100 mm; Etendue de mesure -25...160 °C; -13...320 °F; Réglage usine -10...150 °C / 14...302 °F °C; Tenue en pression 160 bar; Clamp DN50 (2"); M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TCC931
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TCC100K1EC02-A-DKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
100