Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TD2213 - Transmitter mit Display für die Lebensmittelindustrie
Bill of material
TD2213
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TD2213: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Anal
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 50 mm; Messbereich -50...150 °C; -58...302 °F; Werkseinstellung 0...300 °F °C; Druckfestigkeit 160 bar; Ø 6 mm; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TD2213
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TD-050FFED06-A-ZVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
50