Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
TLN...P - Телескопическая направляющая из азотированной стали для применения при переменных ходах, полное выдвижение, шарикоподшипники (макс. нагрузка 5094 Н, макс. длина 1970 мм)
Спецификация
TLN30P-0450R
INFO1
Long desrciption
TLN — это роликовая телескопическая направляющая с однорядными радиальными шариковыми подшипниками, упрочненная обработкой Rollon-Nox и с S-образным промежуточным элементом. Она обеспечивает отличную плавность хода без зазоров, а также высокую грузоподъемность и низкий прогиб благодаря жесткому промежуточному элементу. Стальные направляющие роликового профилирования, с упрочняющим азотированием и покрытием по технологии Rollon-Nox, обеспечивающей эффективную защиту от коррозии.Основные преимущества:• Разработан для автоматизированных приложений (с разной длиной хода и т. д.);• Высокая устойчивость к коррозии (применительно к дорожкам качения, успешно прошедшим испытания 120-часовым воздействием солевого тумана);• Однорядные шариковые подшипники заправлены смазкой, рассчитанной на весь срок эксплуатации;• Очень низкое усилие страгивания за счет минимального прогиба;• Превосходная надежность в загрязненной среде благодаря большим телам качения, боковым уплотнениям кареток и торцевым грязесъемникам;• Широкий диапазон рабочих температур от –20 °C до +80 °C.
CODE
Code
TYP
Тип
TLN...P
SIZE
Размер
L
Length
mm
H
Ход
mm
POS
Position
TS
Left/Right hand version
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
FS
Fixing screw
C
C - Load capacity for a pair of rails
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
NOH
N° of access holes
WEIGHT
Масса
kg