Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
TLQ...P - 淬火钢伸缩导轨,可自定义伸长,垂直应用,双排滚珠轴承(最大承重 5357 N,最大闭合长度 1970 mm)
明细表
TLQ18PF-0370
INFO1
Long description
TLQ 是一款双排滚珠轴承滚子伸缩导轨,采用感应淬火钢材制成的滚道。方形横截面滑块适用范围广泛,具有很好的轴向和径向承重能力,紧凑轻盈,非常适合垂直应用。可自定义行程。主要优点:• 特殊透彻淬火滚子和双排滚珠轴承带来高承重能力。• 为高要求的自动应用设计(高承重和速度、冲击、可变行程等)。• 调整滑块距离,可以轻松定制行程。• 由于偏转最小,打开/闭合力极低,即使承重仍具有出色移动质量。• 通过坚固刮刀上的预浸油毡,实现良好清洁,正确润滑,减少维护需求。• 由于感应硬化和多种表面处理,具有较高的耐蚀性和耐久性。• 运行温度范围 -20°C 至 +110°C。
CODE
Code
TYP
类型
TLQ...P
SIZE
尺寸
mm
SH
Sliders holes type
L
Rail length
mm
H
行程
mm
POS
Position
mm
A
mm
C
mm
H1
mm
B
mm
D
mm
H2
mm
E
mm
F
mm
G
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
mm
Q
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
mm
Z
mm
V
mm
CC
C - Load capacity for a pair of rails
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Mx - moment for a pair of rails
Nm
MY
My - moment for a pair of rails
Nm
MZ
Mz - moment for a pair of rails
Nm
WEIGHTM
Weight/meter
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
kg
WEIGHT
重量
kg