Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
TLR…P/TLR…AP - Телескопическая направляющая из упрочненной стали для применения при переменных ходах, полное выдвижение, двухрядные шарикоподшипники (макс. нагрузка 8326 Н, макс. длина в закрытом положении 1970 мм)
Спецификация
TLR18P-0290R
INFO1
Long description
TLR…P fully extending telescopic rails with double row ball bearings and rigid S-shaped intermediate element. They feature high load capacity, low deflection in extended state and a smooth motion without clearance. Size 28 and 43 have induction hardened and fine ground raceways. Size 18 is hardened with Rollon-Nox nitriding and oxidation process. The TLR..AP rails , used in couple , allow to correct misalignment errors between the fixing structures. Refer to the catalogue for the maximum allowable compensation value.
INFO2
Additional description
* The CAD file of the TLR..AP rail is the same of the TLR..P one.
CODE
Code
TYP
Тип
TLR..P / TLR..AP *
SIZE
Размер
mm
L
Rail length
mm
H
Ход
mm
POS
Position
TS
Left/Right hand version
A
mm
B
mm
E
mm
D
mm
V
G
mm
M
mm
S
mm
C
C - Load capacity for a pair of rails
N
NOH
N° of access holes
WEIGHT
Weight
kg