Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TN2333 - IO-Link - Capteurs de température compacts avec afficheur
Nomenclature
TN2333
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TN2333: Capteur de température électronique; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751,
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de température électronique; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; Longueur d'installation EL 100 mm; Etendue de mesure -50...150 °C; -58...302 °F; Réglage usine 0...300 °F °C; Tenue en pression 250 bar; 1/2" NPT; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TN2333
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN-100KLBN12-MFRKG/US/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
100