目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
TN2511
ifm_electronic
Sensors
200_020
200_020_040
200_020_040_120
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_040/200_020_040_120/tn2511.prj},{NB=TN2511},{BN=TN2511},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b2/70/pc_tn2511ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b2/70/pc_tn2511ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=TN2511: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klass},{DESCLONG=Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 45 mm; Messbereich -50...150 °C; -58...302 °F; Werkseinstellung -40...150 °C / -40...302 °F °C; Druckfestigkeit 300 bar; M18 x 1,5 Innengewinde; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TN2511 - IO-Link - Kompakte Temperatursensoren mit Display
Bill of material
TN2511
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TN2511: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klass
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 45 mm; Messbereich -50...150 °C; -58...302 °F; Werkseinstellung -40...150 °C / -40...302 °F °C; Druckfestigkeit 300 bar; M18 x 1,5 Innengewinde; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TN2511
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN-045KCBD18-MFPKG/US/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1