Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
TQAX - 不锈钢伸缩导轨,可自定义伸长长度,垂直应用,径向滚珠轴承(最大承重 1880 N,最大闭合长度 1600 mm)
明细表
TQAX26-0400Q
INFO1
Long description
TQAX 是一种采用径向滚珠轴承和不锈钢元件的滚子伸缩导轨。方形横截面滑块适用范围广泛,具有很好的轴向和径向承重能力,紧凑轻盈,非常适合垂直应用。可自定义行程。主要优点:• AISI304 导轨和中间件以及淬火 AISI 440C 滚子带来高防腐蚀性。• 调整滑块距离,可以轻松定制行程。• 由于偏转最小,打开/闭合力极低,即使承重仍具有出色移动质量。• 由于采用大滚动件,滑块与浮动刮刀,在脏污环境中具有极高可靠性。• 运行温度范围 -20°C 至 +80°C。
CODE
Code
TYP
类型
TQAX
SIZE
尺寸
L
Length
mm
H
行程
mm
POS
Position
A
mm
C
mm
H1
mm
E
mm
F
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
mm
Z
mm
V
mm
S
mm
NOH
N° of access holes
B
mm
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Mx - Moment for a pair of rails
Nm
MY
My - Moment for a pair of rails
Nm
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
Nm
WEIGHTR
Rail Weight
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
kg
WEIGHT
重量
kg