Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
TR 0,8 S-2 - 5-Stufen-Transformator, Drehstrom, Maximalbelastung 0,8 A
Stückliste
0157.0151
ARTNR
Artikelnummer
0157.0151
CTN
Zolltarifnummer
1570151
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
TV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50/60 Hz
NO
Nennleistung
144 W
MAXL
Maximalbelastung
0.8 A
DP
Schutzart
IP 00
SV
Sekundärspannung
105/150/190/250/400 V
TI
Einbauart
Schaltschrank
W
Gewicht
1.926 kg
WD
Breite
84 mm
H
Höhe
75 mm
D
Tiefe
95 mm
AT
Umgebungstemperatur
0 °C bis 40 °C °C
PU
Verpackungseinheit
2 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799571513
SA700ID17