Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
TR 2,5-2 - 5-Stufen-Transformator, Drehstrom, Maximalbelastung 2,5 A
Stückliste
0157.0149
ARTNR
Artikelnummer
0157.0149
CTN
Zolltarifnummer
85043200
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
TV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50/60 Hz
NO
Nennleistung
1.250 W
MAXL
Maximalbelastung
2.5 A
DP
Schutzart
IP 54
SV
Sekundärspannung
105/150/190/250/400 V
TI
Einbauart
Aufputz
HM
Material Gehäuse
Kunststoff
C
Farbe
hellgrau, ähnlich RAL 7035
W
Gewicht
4.07 kg
WD
Breite
310 mm
H
Höhe
228 mm
D
Tiefe
225 mm
AT
Umgebungstemperatur
0 °C bis 40 °C °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799571490
SA700ID17