Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 660
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
TR 316
Kusovník
0006049164/01882
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
LOD
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Pomalu běžící ponorné motorové míchací zařízení podložené 2stupňovou planetovou převodovkou
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Vrtule 2lopatková nebo 3lopatková vrtule sendvičové konstrukce se jmenovitým průměrem vrtule 1200 mm až 2600 mm. Všechny vrtule s konstrukcí odolnou proti namotávání díky dozadu zakřivené náběžné hraně. Ponorné míchadlo TRE 312: 3lopatková vrtule z plného materiálu se jmenovitým průměrem vrtule 1200 mm. Motor Ponorný motor konstrukční řady T (povrchově chlazený motor) se standardizovaným připojením umožňující jednoduchou a efektivní adaptaci výkonu motoru. Teplo motoru se předává přes pouzdro přímo médiu. Vinutí je vybaveno kontrolou teploty. Dlouhá životnost motorových ložisek je zajištěna naddimenzovanými radiálně axiálními a kuličkovými ložisky. Agregáty TRE jsou vybaveny vysoce účinnými motory TE, který splňují podmínky klasifikace IE3/IE4 (na základě normy IEC 60034‑30). Utěsnění Utěsnění je zajištěno pomocí 3komorového systému (předkomora, komora převodovky a těsnicí komora). Velkoobjemové předkomory a těsnicí komory pojmou netěsnosti obou mechanických ucpávek. Na přání je předkomoru možno vybavit externí tyčovou elektrodou. Utěsnění mezi médiem a předkomorou a také mezi komorou převodovky a těsnicí komorou zajišťuje mechanická ucpávka odolná proti korozi a opotřebení z plného materiálu křemík‐karbid. Utěsnění mezi předkomorou a komorou převodovky a mezi těsnicí komorou a motorem zajišťují radiální těsnicí kroužky. Usazení mechanické ucpávky s trvalou ochranou proti korozi zajišťuje těsnicí pouzdro. Převodovka Dvoustupňová planetová převodovka s vyměnitelnými překlady. Ložiska převodů jsou navržena tak, aby byly výsledné míchací síly absorbovány a nebyly předávány dál do ložisek motorů. Kabel Podélně vodotěsný přívodní kabel typu NSSHÖU pro těžké mechanické zatížení. Přívodní kabel je pomocí kabelové průchodky odolný proti tlakové vodě s odlehčením od tahu a ochranou proti zlomu zaveden do skříně motoru.
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC003865
EF000010
Provedení
Mixér
EF023171
Pohon
Gear-driven
EF012424
Příkon motoru (P1)
kW
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF004127
Napájecí napětí
V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF005036
Délka přívodního kabelu
ano
EF003636
Délka přívodního kabelu
10.0 m
EF004123
S termickou ochranou motoru
ano
EF005474
Třída krytí (IP)
IP68
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF000526
Hloubka zasunutí
20.0 m
EF025502
Number of blades
3
EF025855
Vnější průměr vrtule
1600 cm
EF011314
Blade material
VE-GFRP
EF026155
Síla tahu
N
EF001642
Jmenovité otáčky
1/min
EF011795
Materiál skříně motoru
5.1301. EN-GJL-250
EF007959
With mounting bracket
ano
THRUST_TO_POWER_RATIO
Hodnota tažného výkonu
N/kW
EF023092
Izolační třída podle IEC
H
EF003271
Přenosová rychlost
EF020077
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
EF020023
Max. teplota média (nepřetržitý provoz)
40.0 °C
EF008234
Provedení ochrany motoru
EF025859
Direction of rotation
Proti směru hodinových ručiček
EF000167
Hmotnost
kg
EF003701
Elektrické připojení
Neodpojitelná
EF003433__CABLE_1_
Kabelová konstrukce
mm²
EF003433__CABLE_4_
Kabelová konstrukce
0
EF000081__CABLE_1_
Typ kabelu
EF000081__CABLE_4_
Typ kabelu
0
A
Angle to first bolt hole
45 °
DNOM
Nominal propeller diameter
1600 mm
DMIN
Minimum propeller diameter
1260 mm
N
Number of wings
3
P1
Diameter propeller hub
325 mm
P2
Diameter propeller hub
325 mm
B1
Dimensions
mm
B2
Dimensions
110 mm
B3
Dimensions
80 mm
DIAMD2
Dimensions
mm
DIAMD3
Dimensions
248 mm
DIAMD4
Dimensions
250 mm
DIAMD5
Dimensions
325 mm
DIAMD6
Dimensions
250 mm
H7
Dimensions
126 mm
H8
Dimensions
150 mm
H9
Dimensions
135 mm
L1
Dimensions
mm
L2
Dimensions
mm
L3
Dimensions
81 mm
L4
Dimensions
216.0 mm
L5
Dimensions
14.0 mm
L6
Dimensions
mm
L7
Dimensions
mm
L8
Dimensions
50 mm
L9
Dimensions
mm
L10
Dimensions
30 mm
L11
Dimensions
160 mm
L12
Dimensions
120 mm
L13
Dimensions
35 mm
MCA
Dimensions
380 mm
MCB
Dimensions
3000 mm
MCC
Dimensions
800 mm
MCD
Dimensions
4000 mm
MCE
Dimensions
1500 mm