Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 660
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
TR 316
Lista materiale
0006049164/01882
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Agitatore a motore sommerso a velocità ridotta grazie ad unità di trasmissione planetaria bistadio
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Elica Elica a 2 o 3 pale a sandwich con un diametro nominale compreso tra 1200 mm e 2600 mm. Tutte le eliche con una costruzione che evita l'attorcigliamento grazie al bordo di attacco piegato all'indietro. Agitatore a motore sommerso TRE 312: elica a 3 pale piene con diametro nominale dell'elica di 1200 mm. Motore Motore sommerso della serie T (motore a raffreddamento superficiale) con collegamento standardizzato per un adattamento facile ed efficiente della potenza motore. Il calore del motore viene ceduto direttamente al fluido attraverso il corpo del motore. L'avvolgimento è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura. Dei cuscinetti a sfere obliqui e a gola profonda di grandi dimensioni garantiscono una lunga vita operativa dei cuscinetti motore. Le unità TRE vengono equipaggiate con i motori ad alta efficienza TE (motore a raffreddamento superficiale), che soddisfa la classificazione IE3/IE4 (in conformità a IEC 60034‑30). Guarnizione La tenuta è garantita da un sistema a 3 camere (precamera, camera degli ingranaggi e camera di tenuta). La precamera e la camera di tenuta di grandi dimensioni hanno qui il compito di recuperare le perdite di entrambi le tenute meccaniche. Se lo si desidera, la precamera può essere dotata di un elettrodo cilindrico esterno. La tenuta tra il fluido e la precamera, nonché tra la precamera e le camere degli ingranaggi e di tenuta è realizzata tramite una tenuta meccanica resistente alla corrosione e all'usura, in carburo di silicio pieno. La tenuta tra precamera e camera degli ingranaggi, nonché tra camera di tenuta e motore, è realizzata tramite guarnizioni radiali ad anello. Una bussola ermetica garantisce una protezione prolungata dalla corrosione della sede della tenuta meccanica. Trasmissione Unità di trasmissione planetaria bistadio con rapporti di trasmissione intercambiabili. Il dimensionamento dell'alloggiamento del riduttore consente l'assorbimento delle forze risultanti dal movimento del mescolatore, evitando che vengano trasmesse all'alloggiamento del motore. Cavo Cavo di collegamento a tenuta d'acqua longitudinale di tipo NSSHÖU per pesanti sollecitazioni meccaniche. Il cavo di collegamento viene inserito nel corpo motore lungo un’entrata cavo impermeabile all'acqua pressurizzata con sicurezza contro tensioni meccaniche e protezione contro pressoflessioni.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC003865
EF000010
esecuzione
Agitatore
EF023171
trasmissione
Gear-driven
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF004127
tensione di alimentazione
V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF005036
con cavo di collegamento
EF003636
Lunghezza cavo di collegamento
10.0 m
EF004123
con protezione termica del motore
EF005474
grado di protezione (IP)
IP68
EF004663
antideflagrante
0
EF000526
max. profondità di immersione
20.0 m
EF025502
numero di tagli
3
EF025855
Outer diameter propeller
1600 cm
EF011314
Blade material
VE-GFRP
EF026155
Forza di spinta max.
N
EF001642
numero di giri
1/min
EF011795
materiale dell\'alloggiamento motore
5.1301. EN-GJL-250
EF007959
With mounting bracket
THRUST_TO_POWER_RATIO
Coefficiente di potenza di spinta
N/kW
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
H
EF003271
velocità di trasmissione
EF020077
min. temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
EF020023
max. temperatura media (funzionamento continuato)
40.0 °C
EF008234
esecuzione protezione motore
EF025859
direzione di rotazione
In senso antiorario
EF000167
peso
kg
EF003701
collegamento elettrico
Non rimovibile
EF003433__CABLE_1_
costruzione del cavo
mm²
EF003433__CABLE_4_
costruzione del cavo
0
EF000081__CABLE_1_
Tipo di cavo
EF000081__CABLE_4_
Tipo di cavo
0
A
Angolo per il primo pozzo
45 °
DNOM
Diametro dell'elica nominale
1600 mm
DMIN
Diametro dell'elica minimo
1260 mm
N
Numero di pale
3
P1
Diametro elica
325 mm
P2
Diametro elica
325 mm
B1
Dimensioni
mm
B2
Dimensioni
110 mm
B3
Dimensioni
80 mm
DIAMD2
Dimensioni
mm
DIAMD3
Dimensioni
248 mm
DIAMD4
Dimensioni
250 mm
DIAMD5
Dimensioni
325 mm
DIAMD6
Dimensioni
250 mm
H7
Dimensioni
126 mm
H8
Dimensioni
150 mm
H9
Dimensioni
135 mm
L1
Dimensioni
mm
L2
Dimensioni
mm
L3
Dimensioni
81 mm
L4
Dimensioni
216.0 mm
L5
Dimensioni
14.0 mm
L6
Dimensioni
mm
L7
Dimensioni
mm
L8
Dimensioni
50 mm
L9
Dimensioni
mm
L10
Dimensioni
30 mm
L11
Dimensioni
160 mm
L12
Dimensioni
120 mm
L13
Dimensioni
35 mm
MCA
Dimensioni
380 mm
MCB
Dimensioni
3000 mm
MCC
Dimensioni
800 mm
MCD
Dimensioni
4000 mm
MCE
Dimensioni
1500 mm