Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
TR 6,6 S-2 - 5-Stufen-Transformator, Drehstrom, Maximalbelastung 6,6 A
Stückliste
0157.0153
ARTNR
Artikelnummer
0157.0153
CTN
Zolltarifnummer
85043200
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
TV
Spannungsart
Drehstrom
RV
Bemessungsspannung
400 V
F
Netzfrequenz
50/60 Hz
NO
Nennleistung
1.188 W
MAXL
Maximalbelastung
6.6 A
DP
Schutzart
IP 00
SV
Sekundärspannung
105/150/190/250/400 V
TI
Einbauart
Schaltschrank
W
Gewicht
10.032 kg
WD
Breite
150 mm
H
Höhe
115 mm
D
Tiefe
155 mm
AT
Umgebungstemperatur
0 °C bis 40 °C °C
PU
Verpackungseinheit
2 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799571537
SA700ID17