Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
TRE 1,6 S-2 - 5-Stufen-Transformator, Schaltschrank, Wechselstrom, Maximalbelastung 1,6 A
Stückliste
0157.0162
ARTNR
Artikelnummer
0157.0162
CTN
Zolltarifnummer
85043180
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
TV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
50/60 Hz
NO
Nennleistung
288 W
MAXL
Maximalbelastung
1.6 A
DP
Schutzart
IP 00
SV
Sekundärspannung
85/115/150/180/230 V
TI
Einbauart
Schaltschrank
W
Gewicht
1.8 kg
WD
Breite
84 mm
H
Höhe
75 mm
D
Tiefe
95 mm
AT
Umgebungstemperatur
0 °C bis 40 °C °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799571629
SA700ID17