Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
TRE 3,3-2 - 5-Stufen-Transformator, Wechselstrom, Maximalbelastung 3,3 A
Stückliste
0157.0159
ARTNR
Artikelnummer
0157.0159
CTN
Zolltarifnummer
85043180
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
TV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
50/60 Hz
NO
Nennleistung
594 W
MAXL
Maximalbelastung
3.3 A
DP
Schutzart
IP 54
SV
Sekundärspannung
85/115/150/180/230 V
TI
Einbauart
Aufputz
HM
Material Gehäuse
Kunststoff
C
Farbe
hellgrau, ähnlich RAL 7035
W
Gewicht
5 kg
WD
Breite
195 mm
H
Höhe
148 mm
D
Tiefe
175 mm
AT
Umgebungstemperatur
0 °C bis 40 °C °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799571599
SA700ID17