Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TS0453 - tous les capteurs de température
Nomenclature
TS0453
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TS0453: Capteur de température pour le raccordement aux boîtiers de contrôle; 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de température pour le raccordement aux boîtiers de contrôle; 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A); Longueur d'installation EL 150 mm; Etendue de mesure -100...600 °C; -148...1112 °F; Ø 6 mm; 10 m PTFE-Câble; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TS0453
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS-000KLKD06I.../US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
200