Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TV7303 - tous les capteurs de température
Nomenclature
TV7303
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TV7303: transmetteur avec IO-Link; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A);
DESCLONG
Langbeschreibung
transmetteur avec IO-Link; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); PNP/NPN; signal de commutation; IO-Link; Longueur d'installation EL 30 mm; Etendue de mesure -58...302 °F; Tenue en pression 300 bar; 1/2" NPT; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TV7303
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TV7-030FLEN12-QFRVG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1