Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TW2003 - IO-Link - Analoge Infrarot-Temperatursensoren mit Display
Bill of material
TW2003
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TW2003: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 mm; PNP; -30...300 °C; Schließer /
DESCLONG
Langbeschreibung
Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5 mm; PNP; -30...300 °C; Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TW2003
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TW-030KLBM30-KFDKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1