Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TW2011 - IO-Link - Capteurs de température infrarouge analogiques avec afficheur
Nomenclature
TW2011
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TW2011: Capteur de température infrarouge; M30 x 1,5 mm; PNP; 300...1600 °C; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de température infrarouge; M30 x 1,5 mm; PNP; 300...1600 °C; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); analogique; Connecteur
BN
Bestellnummer
TW2011
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TW-150KLBM30-KFDKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1